Frontadapter - FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI - 2321473

VARIOFACE frontadapter, för GE Fanuc PACSystems RX3i, max. kopplingsbar 1 x 32 kanaler.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Jackbar på I/O-modulerna
  • Förbindelse via exakt anpassade VARIOFACE anslutningsmoduler
  • Överföring av max. 32 kanaler via en 50-polig systemkabel

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2321473
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 484 (C_5_2017)
GTIN 4046356339872
Vikt per styck (exklusive förpackning) 129,000 g
Tullnummer 85369010