Kabel - CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-IN - 2321282

Konfektionerad rundkabel; styrsystem: Siemens S7-300 (6ES7 321-1BP00-0AA0, plusstyrd drift); anslutning 1: Fujitsu-kontakt (1x 40-polig); anslutning 2: IDC/FLK-hona (4x 14-polig); kabellängd: 3 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Signalöverföring av 4x8 kanaler
  • Fördelningskabel: 40-polig kontakt till fyra 14-poliga flatkabelkontakter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2321282
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 505 (C_5_2017)
GTIN 4046356332088
Vikt per styck (exklusive förpackning) 602,900 g
Tullnummer 85444290