Kabel - CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/S7-OUT - 2321172

Konfektionerad rundkabel; Styrning: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 och 6ES7 322-1BP50-0AA0 (NPN)); Anslutning 1: Fujitsu-kontakt (1x 40-polig); Anslutning 2: IDC/FLK-hona (4x 14-polig); Kabellängd: 0,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Signalöverföring av 4x8 kanaler
  • Fördelningskabel: 40-polig kontakt till fyra 14-poliga flatkabelkontakter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2321172
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 505 (C_5_2017)
GTIN 4046356331975
Vikt per styck (exklusive förpackning) 125,100 g
Tullnummer 85444290