Kabel - CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-IN - 2321114

Konfektionerad rundkabel; styrsystem: Siemens S7-300 (6ES7 321-1BP00-0AA0, plusstyrd drift); anslutning 1: Fujitsu-kontakt (1x 40-polig); anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 50-polig); kabellängd: 2 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Signalöverföring av 32 kanaler
  • Systemkabel: 40-polig kontakt till 50-polig flatkabelkontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2321114
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 505 (C_5_2017)
GTIN 4046356331845
Vikt per styck (exklusive förpackning) 298,400 g
Tullnummer 85444290