Kabel - CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-OUT - 2321075

Konfektionerad rundkabel; Styrning: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 och 6ES7 322-1BP50-0AA0 (NPN)); Anslutning 1: Fujitsu-kontakt (1x 40-polig); Anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 50-polig); Kabellängd: 8 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Signalöverföring av 32 kanaler
  • Systemkabel: 40-polig kontakt till 50-polig flatkabelkontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2321075
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 505 (C-5-2017)
GTIN 4046356331784
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 000,000 g
Tullnummer 85444290