Kabel - CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-OUT - 2321033

Konfektionerad rundkabel; styrsystem: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 och 6ES7 322-1BP50-0AA0 (NPN)); anslutning 1: Fujitsu-kontakt (1x 40-polig); anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 50-polig); kabellängd: 2 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Signalöverföring av 32 kanaler
  • Systemkabel: 40-polig kontakt till 50-polig flatkabelkontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2321033
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 505 (C_5_2017)
GTIN 4046356330749
Vikt per styck (exklusive förpackning) 307,000 g
Tullnummer 85444290