Strömförsörjning, skyddslackerad - QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO - 2320924

Primärswitchad strömförsörjning QUINT POWER för montering på DIN-skena med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, skyddslackerad, ingång: trefas, utgång: 24 V DC/20 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

QUINT POWER strömförsörjningar med bästa funktion
För en selektiv och därmed ekonomisk säkring av anläggningar löser QUINT kabelskyddsbrytare magnetiskt och snabbt med 6-faldig märkström. Den höga tillgängligheten för anläggningen säkras genom den förebyggande funktionsövervakningen, som meddelar kritiska drifttillstånd innan fel uppstår.
Tillförlitlig start av tunga laster görs med den statiska strömreserven POWER BOOST. Tack vare ett spänningen kan ställas in täcks alla områden från 18 V DC ... till 29,5 V DC.

Fördelarna

  • För maximal driftsäkerhet
  • Tillförlitlig start av stora laster med höga inkopplingsströmmar med den statiska effektreserven POWER BOOST med upp till 1,5 gånger märkströmmen kontinuerligt
  • Snabb utlösning av vanliga automatsäkringar med den dynamiska effektreserven SFB (Selective Fuse Breaking) Technology med upp till 6-faldig märkström i 12 ms
  • Förebyggande funktionsövervakning
  • Optimalt skydd med dopplackering för 100 % luftfuktighet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2320924
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CMPB -
Katalogsida Sida 217 (C_4_2017)
GTIN 4046356605601
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 873,000 g
Tullnummer 85044030
Ursprungsland TH (Thailand)