Strömförsörjning - QUINT-PS/3AC/48DC/20 - 2320827

E-nummer: 5240002

Primärswitchad QUINT POWER strömförsörjning för montering på DIN-skena med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, ingång: trefas, utgång: 48 V DC/20 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

QUINT POWER strömförsörjningar med bästa funktion
För en selektiv och därmed ekonomisk säkring av anläggningar löser QUINT kabelskyddsbrytare magnetiskt och snabbt med 6-faldig märkström. Den höga tillgängligheten för anläggningen säkras genom den förebyggande funktionsövervakningen, som meddelar kritiska drifttillstånd innan fel uppstår.
Tillförlitlig start av tunga laster görs med den statiska effektreserven POWER BOOST. Tack vare inställningsbar spänning täcks alla områden från 5 V DC ... 56 V DC.

Fördelarna

  • Inställbar utgångsspänning från 30 till 56 V DC
  • Tillförlitlig start av stora laster med höga inkopplingsströmmar med den statiska effektreserven POWER BOOST med upp till 1,5 gånger märkströmmen kontinuerligt
  • Snabb utlösning av vanliga automatsäkringar med den dynamiska effektreserven SFB (Selective Fuse Breaking) Technology med upp till 6-faldig märkström i 12 ms
  • Preventiv funktionsövervakning varnar för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2320827
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CMPB -
GTIN 4046356547734
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 500,000 g
Tullnummer 85044030
Ursprungsland TH (Thailand)