DC/DC-omvandlare, skyddslackerad - QUINT-PS/24DC/24DC/20/CO - 2320568

Primärswitchad QUINT DC/DC-omvandlare för montering på DIN-skena med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, skyddslackerad, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/20 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

QUINT DC/DC-omvandlare med bästa funktion
DC/DC-omvandlare ändrar spänningsnivån, förbättrar spänningen på slutet av långa kablar eller bygger upp oberoende försörjningssystem genom galvanisk isolation.
För en selektiv och därmed ekonomisk säkring av anläggningar löser QUINT DC/DC-omvandlaren ut snabbt kabelskyddsbrytare magnetiskt med 6-faldig märkström. Den höga tillgängligheten för anläggningen säkras genom den förebyggande funktionsövervakningen, som meddelar kritiska drifttillstånd innan fel uppstår.

Fördelarna

  • Tillförlitlig start av stora laster med höga inkopplingsströmmar tack vare den statiska effektreserven POWER BOOST med upp till 125% av märkströmmen kontinuerligt
  • Preventiv funktionsövervakning varnar för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår
  • Konstant spänning: Regenerera utgångsspänningen även vid slutet av långa ledningar
  • möjliggör omvandling till olika spänningsnivåer
  • Galvanisk isolation: För uppbyggnad av oberoende försörjningssystem
  • Optimalt skydd med dopplackering för 100 % luftfuktighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2320568
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CMDB -
GTIN 4046356693639
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 700,000 g
Tullnummer 85044030
Ursprungsland CN (Kina)