Energilagringsmodul - UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 2320416

E-nummer: 5240009

Batteri, bly-AGM, VRLA-teknologi, 24 V DC, 13 Ah, batteribyte utan verktyg, automatisk identifiering och kommunikation med QUINT UPS-IQ

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

För kontinuerlig övervakning och intelligent styrning finns en ständig kommunikation med QUINT UPS. Automatisk igenkänning av energilagringsmodulen och möjlighet att byta ut den utan verktyg under drift gör att installationen går snabbt. Energilagringsmodulen för QUINT UPS med IQ Technology lämnar lagret fulladdad.

Fördelarna

  • Maximala bufferttider vid extrema temperaturer
  • Renbly-AGM-teknik (Absorbent Glass Mat)
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2320416
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CMUB -
GTIN 4046356707701
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10 000,000 g
Tullnummer 85072080
Ursprungsland CN (Kina)