Avbrottsfri strömförsörjning - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20 - 2320238

E-nummer: 5246165

Avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology för montering på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/20 A, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107/30

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Med den avbrottsfria strömförsörjningsmodulen för 24 V DC med utgångsströmmar på 5 till 40 A sammanställer du din individuella lösning med strömförsörjning, avbrottsfri strömförsörjning och energilagringsmodul.

Fördelarna

  • Enkel hantering tack vare automatisk batteriidentifiering, batteribyte utan verktyg under pågående drift och kommunikation via gränssnitt IFS
  • Optimal användning av bufferttiden och preventiv övervakning av energilagringsmodulen
  • Snabbladdning batteri
  • Omfattande signalering och parametrering
  • Snabb utlösning av vanliga automatsäkringar med SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology)
  • Tillförlitlig start av stora laster med höga inkopplingsströmmar med den statiska effektreserven POWER BOOST med upp till 1,5 gånger märkströmmen kontinuerligt
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2320238
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CMUB -
GTIN 4046356554190
Vikt per styck (exklusive förpackning) 600,000 g
Tullnummer 85371091
Ursprungsland CN (Kina)