Redundansmodul, skyddslackerad - QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - 2320186

E-nummer: 5246161

Aktiv QUINT redundansmodul för DIN-skenamontage med ACB Technology (Auto Current Balancing) och övervakningsfunktioner, ingång: 24 V DC / 2 x 20 A, utgång: 24 V DC /1 x 40 A, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107/30

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

QUINT ORING-modulernas ACB teknik (Auto Current Balancing) fördubblar de redundant drivna strömförsörjningarnas livslängd genom att båda nätaggregaten belastas lika mycket. Lastströmmen fördelar sig automatiskt helt symmetriskt.

Fördelarna

  • Upp till fördubblad livslängd av den redundanta lösningen genom jämn lastfördelning
  • Spara energi
  • Permanent övervakning av redundansen
  • Genomgående redundans fram till förbrukaren
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2320186
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CMRB -
GTIN 4046356524919
Vikt per styck (exklusive förpackning) 600,000 g
Tullnummer 85049091
Ursprungsland CN (Kina)