DC/DC-omvandlare - MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 - 2320021

Primärswitchad MINI DC/DC-omvandlare för montering på DIN-skena, ingång: enfas, utgång 48 V DC/0,7 A

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

MINI DC/DC-omvandlare för MSR-teknik.
DC/DC-omvandlare ändrar spänningsnivån, förbättrar spänningen på slutet av långa kablar eller konstruktionen av oberoende försörjningssystem genom galvanisk isolation.

Fördelarna

  • Galvanisk isolation: För uppbyggnad av oberoende försörjningssystem
  • möjliggör omvandling till olika spänningsnivåer
  • Konstant spänning: Regenerera utgångsspänningen även vid slutet av långa ledningar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2320021
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 257 (C-4-2017)
GTIN 4046356479448
Vikt per styck (exklusive förpackning) 200,000 g
Tullnummer 85044030
Ursprungsland CN (Kina)