Kabel - VIP-CAB-FLK40/0,14/4,0M - 2318839

Konfektionerad rundkabel; anslutning 1: IDC/FLK-hona (1x 40-polig, 180 °-Utgång); anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 40-polig, 90 °-utgång); kabellängd: 4 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Längder enligt önskemål
  • 26- till 50-polig
  • Individuellt serienummer
  • Stickkontakt enligt IEC 60603-13
  • 1:1-anslutning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2318839
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 501 (C_7_2013)
GTIN 4046356312004
Vikt per styck (exklusive förpackning) 222,220 g
Tullnummer 85444290