Kabel - VIP-CAB-FLK26/0,14/0,5M - 2318622

Bilden visar den 50-poliga produktvarianten

Konfektionerad rundkabel; Anslutning 1: IDC/FLK-hona (1x 26-polig, 180 °-Utgång); Anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 26-polig, 90 °-Utgång); Kabellängd: 0,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Längder enligt önskemål
  • 26- till 50-polig
  • Individuellt serienummer
  • Stickkontakt enligt IEC 60603-13
  • 1:1-anslutning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2318622
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 501 (C-7-2013)
GTIN 4046356312165
Vikt per styck (exklusive förpackning) 94,600 g
Tullnummer 85444290