Kabel - VIP-CAB-FLK16/0,14/0,5M - 2318460

Konfektionerad rundkabel; anslutning 1: IDC/FLK-hona (1x 16-polig, 180 °-Utgång); anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 16-polig, 90 °-utgång); kabellängd: 0,5 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Längder enligt önskemål
  • 10- till 20-polig
  • Individuellt serienummer
  • Stickkontakt enligt IEC 60603-13
  • 1:1-anslutning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2318460
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 500 (C_7_2013)
GTIN 4046356312097
Vikt per styck (exklusive förpackning) 66,900 g
Tullnummer 85444290