Kabel - VIP-CAB-FLK10/0,14/1,0M - 2318318

Konfektionerad rundkabel; anslutning 1: IDC/FLK-hona (1x 10-polig, 180 °-Utgång); anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 10-polig, 90 °-utgång); kabellängd: 1 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Längder enligt önskemål
  • 10- till 20-polig
  • Individuellt serienummer
  • Stickkontakt enligt IEC 60603-13
  • 1:1-anslutning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2318318
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 582 (C_5_2017)
GTIN 4046356311595
Vikt per styck (exklusive förpackning) 74,900 g
Tullnummer 85444290