Kabel - CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M - 2318156

Konfektionerad rundkabel; Anslutning 1: Enkelledare (16-polig) (Ledarna är märkta och försedda med trådändhylsor.); Anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 16-polig); Kabellängd: 2 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 14- och 16-polig
  • Stickkontakt enligt IEC 60603-13
  • 1:1-anslutning
  • Öppen ände på ena sidan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2318156
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 584 (C_5_2017)
GTIN 4046356295703
Vikt per styck (exklusive förpackning) 139,900 g
Tullnummer 85444290