Kopplingsbox - FB-15-AL - 2316187

Aluminium-plintlåda i fält med 8 anslutningar för användning i en Ex-zon. Inklusive huvudkabelmodul FB-ET, Plugtrab-bas med monteringsmöjlighet för överspänningsskyddskontakt och plats för upp till 6 segmentkopplare.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Utvecklad särskilt för fältsystem
  • Kabelförskruvningar, kontaker och ventilering måste beställas separat
  • Varje kapsling har M20-portar och kan konfigureras enligt önskemål.
  • Innehåller en huvudkabelmodul FB-ET och möjliggör installation av extra kopplare och PT-kontakt
  • Potentialskenor och skärmplintar
  • Införingar för huvudkabeln (ingång/utgång) samt anslutningar för ventilation
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2316187
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 423 (C-8-2015)
GTIN 4046356620390
Tullnummer 85371010