Frontadapter - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - 2314972

Bilden visar produkten FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

Gjuten frontadapter med uppfäst, halogenfri rundkabel och en på båda sidor ingjuten 50-polig hona för anslutning av Yokogawa ProSafe styrsystem. Kabellängd: 8,0 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2314972
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod CK2154 -
GTIN 4046356176033
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,581 kg
Tullnummer 85444290