Passiv modul - FLKMS-KS50/32IM/YCS - 2314451

32-kanalig modul med 3-ledaranslutning och redundant spänningsmatning. Lämplig för Yokogawa-kort ADV151 och ADV551.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • För digitala komponenter ADV 151 och ADV 551
  • Treledaranslutning (signal, plus, minus)
  • Redundant spänningsmatning (säkring IEC 127-2, 5 x 20, 2 A)
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2314451
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 520 (C_5_2017)
GTIN 4046356126922
Vikt per styck (exklusive förpackning) 433,680 g
Tullnummer 85369010