Nätverksseparator - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

Passiv nätverksisolator för galvanisk isolation i Ethernet-nätverk. Som skydd för Ethernet-enheter mot potentialskillnader upp till 4 kV. Kan användas för överföringshastigheter upp till 1 Gbit/s. Anslutningsmöjligheter för två RJ45-kontakter.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Det krävs ingen spänningsförsörjning
  • Spänningshållfasthet upp till 4 kV
  • Skydd mot aggressiv miljöpåverkan i särskilt tuff industriell omgivning tack vare lackerat kretskort
  • Godkännande för applikationer med spårbunden trafik enligt EN 50155 och EN 50121
  • Galvanisk isolation av datakablar och kabelavskärmningen
  • Utökat temperaturområde -25 °C till +85 °C
  • Montering på EN-DIN-skena
  • Överföringshastighet upp till 1000 Mbit/s
  • Kontinuerlig isolationsspänning på 250 VRMS
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2313915
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
GTIN 4046356574563
Vikt per styck (exklusive förpackning) 122,300 g
Tullnummer 85437090