Bluetooth-omvandlare - PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL - 2313795

Bluetooth-omvandlare, trådlös överföring: RS-232/422/485-2-tråd, montering på EN-DIN-skena, MCX-anslutning för extern antenn, integrerad sträckdiagnostik: stapeldiagram + två digitala utgångar, HazLoc-godkännande

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Produkterna finns endast till försäljning för export utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Fördelarna

  • Konfiguration på plats per USB-gränssnitt utan separat nätdel
  • Multipunkt med upp till sju slavar
  • Global användning genom inställbar sändningseffekt (-28 ... 14 dBm)
  • Säker och manipulationsfri dataöverföring genom lösenordsskydd, kryptering och osynlig, fast parning
  • Diagnostik av radiosträckor med hjälp av integrerade stapeldiagram samt 2 digitala utgångar
  • Samexistens med andra radiosystem på grund av den adaptiva frekvenshoppningsmetoden (AFH)
  • Installation av parallella radiosträckor genom korskoppling av 24 V DC och RS-485
  • Punkt-till-punkt
  • Kan användas för RS-232/422/485-2-trådsgränssnitt upp till 187,5 kBit/s
  • Transceiver för räckvidd upp till 150 m
  • UL-HazLoc-godkännande
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2313795
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
Katalogsida Sida 508 (C_8_2015)
GTIN 4046356579827
Vikt per styck (exklusive förpackning) 196,600 g
Tullnummer 85176200