Fiberoptisk kabel - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET-PCF-fiberkabel, duplex 200 µm / 230 µm, för dragning i stationära anläggningar och maskiner, Typ B, PVC-yttermantel, metervara utan kontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Universell installationskabel som kan dras i stationära anläggningar och maskiner
  • För användning inomhus
  • PVC yttermantel
  • 2,2 mm enkelledare av extremt tålig polyvinylklorid (PVC)
  • PROFINET typ B
  • Halogenfri, ozon- och UV-beständig
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2313766
Förpackningsenhet 1 M
Försäljningskod 32DNCB -
Katalogsida Sida 364 (C_8_2015)
GTIN 4046356573382
Vikt per styck (exklusive förpackning) 46,350 g
Tullnummer 85447000