D-SUB-buss-stickkontakt - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - 2313698

D-SUB kontakt, 9-polig, hane, kabelinföring under 90°, bussystem: PROFIBUS-DP upp till 12 Mbit/s, avslutningsmotstånd kan kopplas till över glidkontakt, pinbeläggning: 3, 5, 6, 8; skruvanslutningsplintar

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Lämplig för alla Fast Connect PROFIBUS-kablar och RS-485-bussledningar som finns på marknaden
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2313698
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
GTIN 4046356514163
Vikt per styck (exklusive förpackning) 36,000 g