Gränssnittsomvandlare - PSI-BRIDGE-DNET CAN - 2313533

Modulär Bridge för överföring av DeviceNet/SDS/CANopen® via Ethernet, modem- och trådlösa sträckor. Effektiv galvanisk isolation mellan gränssnitten, kan monteras på skena, försörjning 24 V DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • CAN dataöverföringshastigheter upp till 1 Mbit/s
  • RS-422 dataöverföringshastigheter upp till 500 kbit/s
  • Högvärdig 4-vägs isolation mellan alla gränssnitt
  • Kan kombineras modulärt med PSI-MOS FO-omvandlare via kontakt för DIN-skena
  • Alla anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
  • Godkänd för användning i zon 2
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2313533
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
GTIN 4046356464697
Vikt per styck (exklusive förpackning) 236,300 g
Tullnummer 85176200