Gränssnittsomvandlare - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Andra generationen FL COMSERVER UNI..., seriell apparatserver för omvandling av ett seriellt 232/422/485-gränssnitt till Ethernet, stöder TCP-, UDP-, Modbus Gateway- och PPP-applikationer, inkl. Com Port Redirector-mjukvara och användardokumentation

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Modbus-gateway mellan Modbus RTU / ASCII och Modbus/TCP
  • Alla anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
  • Konfiguration via Web Based Management
  • Programvara för virtuella COM-portar ingår i leveransen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2313452
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
GTIN 4046356451321
Vikt per styck (exklusive förpackning) 180,300 g
Tullnummer 85176200