Fiberoptiska omvandlare - FL MC ETH/FO 660 T - 2313164

Ethernet T-koppling för omvandling av 2x RJ45 till 2x SC-RJ fiberoptik, 660 nm, 100 m distans med HCS-fiber, för alla nätstrukturer, redundans med RSTP + FRD, konfiguration med WBM, IGMP-Snooping, Multicast Filtering, VLAN, SNMP och Port Mirroring integrerat.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

De kompakta 4-Port-mediakonverterarna möjliggör flexibel och ekonomisk uppbyggnad av hanterbara Ethernet-nät inom automationsområdet. Tack vare sina SCRJ-anslutningar och sitt utökade temperaturområde från -20 °C till +55 °C uppfyller den kraven hos industriella applikationer perfekt. Med sin integrerade programvara kan den byggas upp, diagnostiseras och övervakas redundant via nät med IT-standard-protokoll.

Fördelarna

  • Konfiguration via Web Based Management
  • Kompakt kapsling
  • Kontinuerlig fiberoptisk övervakning via LED-stapeldiagram
  • Larm larmkontakter
  • Multicast Filtering med IGMP-snooping
  • Redundant spänningsförsörjning
  • Utökat temperaturområde -20 °C till 55 °C
  • SNMP Traps och Values
  • Portprioritering med V-LAN 802.1Q
  • Port Mirroring
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2313164
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 289 (C-8-2015)
GTIN 4046356477376
Vikt per styck (exklusive förpackning) 230,000 g
Tullnummer 85176200