D-SUB-buss-stickkontakt - SUBCON-PLUS-F/AX 9 - 2311797

D-SUB kontakt, 9-polig hona, axialt utförande med två kabelinföringar, universaltyp för alla system, pinanslutning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på skruvanslutningsplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel montering med skruvar med räfflat huvud
  • Hög EMC-säkerhet
  • Konfektionering under fältförhållanden
  • Kan användas universiellt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2311797
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 378 (C-6-2017)
GTIN 4046356293945
Vikt per styck (exklusive förpackning) 34,000 g