Övergångsmodul - UM- D25SUB/B/PTS/SI/SO211 - 2310963

Bild saknas

VARIOFACE modul, för 8 kanaler av ABB S800 I/O, med extra plus- och minus-plintar. Alla signalkretsar kan brytas med en knivfrånskiljning. Givar försörjningen för varje kanal säkras med en 100 mA säkring (5 x 20 mm).

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2310963
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356163231
Vikt per styck (exklusive förpackning) 286,000 g