Universiell strömomvandlare - MCR-SL-CUC-500-I - 2308085

Universiell strömomvandlare för mätning av lik-, växel- och förvrängda strömmar, ingångsström 0 ... 500 A, Utgående 4 ... 20 mA

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan monteras variabelt på DIN-skena och monteringsplatta
  • Enkel anslutningsteknik tack vare jackbara COMBICON anslutningsplintar
  • Kompakta mått möjliggör även en decentraliserad användning
  • 3-vägs-isolation
  • Universiell strömmätning, det krävs ingen shunt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2308085
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK4B -
GTIN 4046356566971
Vikt per styck (exklusive förpackning) 286,500 g
Tullnummer 90303330
Ursprungsland CN (Kina)