Kabel - CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 - 2305253

Konfektionerad rundkabel; Anslutning 1: Enkelledare (14-polig) (Ledarna är märkta och försedda med trådändhylsor.); Anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 14-polig); Kabellängd: 1 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 14- och 16-polig
  • Stickkontakt enligt IEC 60603-13
  • Öppen ände på ena sidan
  • 1:1-anslutning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2305253
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 584 (C_5_2017)
GTIN 4046356038935
Vikt per styck (exklusive förpackning) 66,000 g
Tullnummer 85444290