Kabel - FLK 16/14/DV-IN/400 - 2305185

Konfektionerad rundkabel; Styrning: Emerson Delta V; Anslutning 1: IDC/FLK-hona (1x 16-polig); Anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 14-polig); Kabellängd: 4 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • DeltaV-systemet erbjuder möjligheten att realisera processkablage via "Mass Termination Blocks" (MTB) med bandkabelkontakter
  • För digitala komponenter med 16-polig MTB för anslutning till PLC-INTERFACE

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2305185
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 480 (C-5-2017)
GTIN 4046356038904
Vikt per styck (exklusive förpackning) 267,000 g
Tullnummer 85444290