Kabel - FLK 16-14-DV-IN/... - 2304416

Konfektionerad rundkabel; styrsystem: Emerson Delta V; anslutning 1: IDC/FLK-hona (1x 16-polig); anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 14-polig); kabellängd: variabel

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • DeltaV-systemet erbjuder möjligheten att realisera processkablage via "Mass Termination Blocks" (MTB) med bandkabelkontakter
  • För digitala komponenter med 16-polig MTB för anslutning till PLC-INTERFACE

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2304416
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 480 (C_5_2017)
GTIN 4017918933050
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g
Tullnummer 85444290