Kabel - CABLE-D37-M2,5/4X14/200/X81-I - 2302531

Konfektionerad rundkabel; styrsystem: Mitsubishi Electric MELSEC Q (X81), MELSEC A1S (X81), MELSEC A (AX82); anslutning 1: D-SUB hona (1x 37-polig); anslutning 2: IDC/FLK-hona (4x 14-polig); kabellängd: 2 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2302531
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 488 (C_5_2017)
GTIN 4017918907938
Vikt per styck (exklusive förpackning) 531,400 g
Tullnummer 85444290