Kabel - FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/200 - 2301545

Konfektionerad rundkabel; Styrning: Emerson Delta V; Anslutning 1: IDC/FLK-hona (1x 24-polig); Anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 16-polig); Kabellängd: 2 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • DeltaV-systemet erbjuder möjligheten att realisera processkablage via "Mass Termination Blocks" (MTB) med bandkabelkontakter
  • För analoga komponenter med 24-polig MTB

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2301545
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 480 (C-5-2017)
GTIN 4017918960261
Vikt per styck (exklusive förpackning) 139,000 g
Tullnummer 85444290