Kabel - FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/100 - 2301134

Konfektionerad rundkabel; styrsystem: Emerson Delta V; anslutning 1: IDC/FLK-hona (1x 24-polig); anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 16-polig); kabellängd: 1 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • DeltaV-systemet erbjuder möjligheten att realisera processkablage via "Mass Termination Blocks" (MTB) med bandkabelkontakter
  • För analoga komponenter med 24-polig MTB

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2301134
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 480 (C_5_2017)
GTIN 4017918909796
Vikt per styck (exklusive förpackning) 75,800 g
Tullnummer 85444290