Kabel - FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299055

Konfektionerad, skärmad rundkabel; anslutning 1: IDC/FLK-hona (1x 14-polig); anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 14-polig) (Skärmnätet är anslutet till en separat kabelände.); kabellängd: 10 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2299055
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 550 (C_5_2017)
GTIN 4017918824938
Vikt per styck (exklusive förpackning) 670,800 g
Tullnummer 85444993