Kabel - FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 2299042

Konfektionerad, skärmad rundkabel; Anslutning 1: IDC/FLK-hona (1x 14-polig); Anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 14-polig) (Skärmnätet är anslutet till en separat kabelände.); Kabellängd: 8 m

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2299042
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 550 (C_5_2017)
GTIN 4017918825003
Vikt per styck (exklusive förpackning) 520,000 g
Tullnummer 85444993