Passiv modul - FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 - 2295062

E-nummer: 4514370

VARIOFACE anslutningsmodul för Siemens SIMATIC® S7-300, för max. 16 kanaler med SIMATIC®-specifik märkning (1 - 20), frånskiljbar plint och provuttag, modulbredd: 113 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Numerisk märkning (1-20)
  • Speciellt för S7-300 (tillsammans med frontadaptern FLKM 14-PA-S300, artikelnr.: 2299770)
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2295062
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 534 (C_5_2017)
GTIN 4017918339982
Vikt per styck (exklusive förpackning) 251,800 g
Tullnummer 85369010