Övergångsmodul - UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS - 2293666

Bilden visar varianten UM 45-D 37SUB/S/ZFKDS

VARIOFACE modul, med fjäderkraftanslutning och D-SUB miniatyrhona, för montering på NS 35/7,5, poltal 9

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 9- till 50-polig
  • Fjäderkraftanslutningsteknik
  • Enligt IEC 60807-2
  • 1:1-anslutning
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2293666
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32CK2B -
Katalogsida Sida 308 (IF_2011)
GTIN 4017918120566
Vikt per styck (exklusive förpackning) 70,500 g
Tullnummer 85369010