Övergångsmodul - FLKM-D50 SUB/B/LA - 2281717

Bilden visar varianten FLKM-D37 SUB/B/LA

VARIOFACE modul, med skruvanslutning och D-SUB miniatyrhona, för montering på NS 35/7,5 eller NS 32, med ljusindikering, poltal 50

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2281717
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 249 (IF-2007)
GTIN 4017918054960
Tullnummer 85369010