Övergångsmodul - FLKM 40/LA - 2281500

Bilden visar en 34-polig variant

VARIOFACE modul, med skruvanslutning och flatkabelkontakt, för montering på NS 32 eller 35/7,5, med hane samt korta och långa låshakar för kontaktdon, poltal 40, med ljusindikering

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2281500
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 243 (IF-2007)
GTIN 4017918054755
Tullnummer 85369010