Övergångsmodul - FLKM 16/LA - 2281461

Bilden visar en 34-polig variant

VARIOFACE modul, med skruvanslutning och flatkabelkontakt, för montering på NS 32 eller 35/7,5, med hane samt korta och långa låshakar för kontaktdon, poltal 16, med ljusindikering

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2281461
Förpackningsenhet 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 243 (IF-2007)
GTIN 4017918054717
Vikt per styck (exklusive förpackning) 102,480 g
Tullnummer 85369010