Övergångsmodul - FLK 16 - 2280080

VARIOFACE modul, med skruvanslutning och flatkabelkontakt, för montering på NS 32 eller 35/7,5, med hane samt korta och långa låshakar för kontaktdon, poltal 16 (separat mäthylsa per kanal)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2280080
Förpackningsenhet 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 242 (IF-2007)
GTIN 4017918054335
Vikt per styck (exklusive förpackning) 82,940 g
Tullnummer 85369010