Övergångsmodul - FLK 26 - 2280051

Bilden visar en 20-polig variant

VARIOFACE modul, med skruvanslutning och flatkabelkontakt, för montering på NS 32 eller 35/7,5, med hane samt korta och långa låshakar för kontaktdon, poltal 26 (separat mäthylsa per kanal)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2280051
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 242 (IF-2007)
GTIN 4017918054311
Tullnummer 85369010