Kåpöverdel - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Installationskapsling, längd: 87,7 mm, Överdel, färg: ljusgrå, bredd: 17,8 mm, höjd: 62,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen BC
  • Konform med DIN EN 43880
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från en till nio delningsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan eller på väggen
  • Med busskontakt om kan monteras på DIN-skena som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2279732
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Katalogsida Sida 698 (C_1_2013)
GTIN 4046356328982
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,140 g
Tullnummer 85472000