Kapslingar - ME MAX 17,5 SF G 2-2 BK - 2279208

Bild saknas

Kapslingar, utan ventilationsöppningar, Komplett kapsling, poltal tvärförbindning: 5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2279208
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHABA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4046356284837
Vikt per styck (exklusive förpackning) 30,500 g