Kapslingar - ME MAX 22,5 F G 3-3 BU - 2279198

Bild saknas

Komplett kapsling, utan ventilationsöppningar, Komplett kapsling, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, poltal tvärförbindning: 5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2279198
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHABA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4046356285384
Vikt per styck (exklusive förpackning) 36,475 g