Kapslingar - ME 35 UT BUS/10 BK - 2278584

Kapslingar, Underdel, färg: svart, bredd: 35 mm, längd: 99 mm, höjd: 114,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2278584
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356302210
Tullnummer 85472000